schmersal_s_icon.png

BP 20 S

Tuotenumero: 101057541

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Al-metallikotelo
  • S-napa merkitty punaisella
  • asennettavissa 20 mm etäisyydelle raudasta

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BP 20 S

Tuotenumero (tilausnumero)

101057541

EAN (European Article Number)

4030661027265

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

123 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ohjainpään pituus

25 mm

Ohjainpään leveys

80 mm

Ohjainpään korkeus

27 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 21.9.2025 12.56