schmersal_s_icon.png

BP 31 N

Tuotenumero: 101057520

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • kestomuovikotelo
  • N-napa merkattu vihreällä
  • asennettavissa 20 mm etäisyydelle raudasta

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BP 31 N

Tuotenumero (tilausnumero)

101057520

EAN (European Article Number)

4030661027166

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

90 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ohjainpään pituus

24 mm

Ohjainpään leveys

48 mm

Ohjainpään korkeus

34 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 8.5.2025 3.55