schmersal_s_icon.png

BP34

Tuotenumero: 151057553

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • kestomuovikotelo
  • S-napa merkitty punaisella
  • N-napa merkattu vihreällä
  • asennettavissa 25 mm etäisyydelle raudasta

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BP34

Tuotenumero (tilausnumero)

151057553

EAN (European Article Number)

4030661527741

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

56 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ohjainpään halkaisija

34 mm

Ohjainpään leveys

17 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 31.8.2025 21.54