schmersal_s_icon.png

EX-BN 20-10Z-3G/D

Tuotenumero: 101189041

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

EX-BN 20-(1)Z-3G/D


(1)
011 avautuva kosketin (NC)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
101 sulkeutuva kosketin (NO)
202 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
111 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO)
R1 bistabiilinen kosketin
2R2 bistabiilinen kosketin
11R2 bistabiilia avautuvaa kosketinta (NC) / sulkeutuva kosketin (NO)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • 1 Reed -koskettimet
  • EX-vyöhyke 2 ja 22
  • Alumiinikotelo
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Tunnistusetäisyys enint. 50 mm riippuen magneetista ja mallista
  • Kosketukseton periaate
  • Ruuviliitäntä

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

EX-BN 20-10Z-3G/D

Tuotenumero (tilausnumero)

101189041

EAN (European Article Number)

4030661345871

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

ATEX (Konformitätserklärung)

Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojaus: määräykset

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Räjähdyssuojausalueet

2

22

Räjähdyssuojausluokka

3G

3D

Räjähdyssuojausmerkinnät

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Yleiset ominaisuudet

Toimintaperiaate

magneettinen

Kotelon rakenne

suorakulmainen

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu

Aktiivinen alue

Metalli

Bruttopaino

315 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Bias -magneetti

Kyllä

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Mekaaniset tiedot

Aktivointisuunta

sivulta

Aktiivinen alue

sivulta

Tunnistuselementti

Solenoidi

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000.000 kytkentäalue

Törmäysenergia, maksimi

4 J

Tunnistusnopeus, maksimi

18 m/s

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

12 mm ... 45 mm

Note (Switching distance Sn)

Tunnistusetäisyys enint. 45 mm riippuen magneetista ja mallista

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Toistotarkkuus R

0,3 mm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi

6 mm

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi

10 mm

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

47 mm

Leveys

104 mm

Korkeus

52 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

tärinänkestävyys

50 g, siniaalto värähtely

Sähköiset tiedot

Kytkentäjännite, maksimi

250 VAC

Kytkentäjännite, maksimi

250 VDC

Kytkentävirta, maksimi

3 A

Kytkentäteho, maksimi

120 W

Kytkentäteho, maksimi

120 VA

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO)

Kytkentäperiaate

Reed-koskettimet, kosketukseton periaate

Koskettimen värähtelyaika, minimi

0,3 ms

Värähtelyaika, maksimi

0,6 ms

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Ex-hyväksytty kaapelin tiivisteholkki

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

2x BP 10

2x BP 15/2

BP 20

BP 31

BP 11

BP 12

BP 21

BE 20

Huomautus

Note (General)

The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.

When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N).

Kytkentäkaavio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BN 20
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Magnetic reed switches
Relevant Directives:Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 21, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 14.9.2025 22.10