Köysikytkin
TQ 215
- Metallikotelo
- EN 50047 rakenne
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
TQ 315
- Metallikotelo
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- EN 50041 rakenne
PS 216
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- small body
- vertical mounting
- Twisting of towing eye not possible
- Progress function (ballpoint pen principle)
- LED version available
TQ 700
- Muovikotelo
- yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 10 m
- Tilanosoitin
- Suuri liitinkotelo
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- jousivoima enintään 10 m köydelle
TQ 700 S
- Muovikotelo
- pystysuora kokoonpano
- Suuri liitinkotelo
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- köyden vedon tunnistus
- 2 Koskettimet
TQ 900
- Metallikotelo
- yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 50 m
- Tilanosoitin
- Vankka rakenne
- Suuri liitinkotelo
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- Ulkoinen vedenpitävä kaulus
Sovellus:
Köysivetokytkimet antavat käynnistyssignaaleja koneille ja avaavat ja sulkevat sähköisesti käyviä ovia, portteja ja esteitä
Köysivetokytkimiä käytetään manuaalisesti vetämällä.
Köysivetokytkimet antavat käynnistyssignaaleja koneille ja avaavat ja sulkevat sähköisesti käyviä ovia, portteja ja esteitä
Köysivetokytkimiä käytetään manuaalisesti vetämällä.