MZM 100 TARGET
Tuotenumero:
101210642
MZM 100 TARGET
Tuotenumero:
101210642
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- pitovoiman muuttamiseen
- säädettävissä 10 N portain välillä n. 30 N…100 N
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
MZM 100 TARGET |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101210642 |
EAN (European Article Number) |
4030661392387 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Vastakappale säätöä varten on tilattava erikseen |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
15 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
26 mm |
Korkeus |
38 mm |
Syvyys |
11,5 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.8.2025 4.27