N - sarja

Tuotteen konfiguraattori

Tuotteen konfiguraattori


Mene luokkaan
NME - Merkkilamppu

NME - Merkkilamppu


  • with integrated LED
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Mene luokkaan
NML - Merkkilamppu

NML - Merkkilamppu


  • for light elements
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Mene luokkaan
NDL - Valopainike

NDL - Valopainike


  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Mene luokkaan
NDT - Painike

NDT - Painike


  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Mene luokkaan
NDTP - Asennoituva painike

NDTP - Asennoituva painike


  • small body
  • without latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Mene luokkaan
NDP - asennoituva painike

NDP - asennoituva painike


  • Large without latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Mene luokkaan
NDLP - Valaistu painike

NDLP - Valaistu painike


  • small with illumination
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Mene luokkaan
NDR - Lukkiutuva hätäseispainike

NDR - Lukkiutuva hätäseispainike


  • Emergency stop and Mushroom devices with latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Mene luokkaan
NWT - Valintakytkin

NWT - Valintakytkin


  • with two or three switch positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Mene luokkaan
NWS - Valintakytkin

NWS - Valintakytkin


  • with two or three switch positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Mene luokkaan
NWTS - Jousipalautteinen valintakytkin

NWTS - Jousipalautteinen valintakytkin


  • with maintained and momentary positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Mene luokkaan
NHS - Pääkytkin

NHS - Pääkytkin


  • Main switches 16A - 63A
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Mene luokkaan
NWSE - Askelkytkin

NWSE - Askelkytkin


  • with up to 12 switching positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Mene luokkaan
NDAN - Pyörivä käyttö potentiometri

NDAN - Pyörivä käyttö potentiometri


  • for standard potentiometer
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Mene luokkaan
EFMH/SEK - Asennuslaippa rajakytkimellä

EFMH/SEK - Asennuslaippa rajakytkimellä


  • asennusslaippa / Rajakytkimet
  • 30 mm x 42 mm x 92 mm
  • Muovikotelo

Mene luokkaan
Lisätarvikkeet

Lisätarvikkeet


  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Mene luokkaan
Painikkeet ja merkkilamput
Asennusaukko Ø: 22,3 mm
"N" -sarja
Elintarviketeollisuuteen