NDP - asennoituva painike

NDP - asennoituva painike

  • Large without latching
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm
Tuotekuvaus:

-

(1)

(2)
-musta
SWHarmaa

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)

(5)
-Harmaa

(6)

(7)

(8)
-musta
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Toimintaelimen väri

NDP50BL

Tuotenumero 101163570

Front element mushroom button

NDP50GB

Tuotenumero 101163569

Front element mushroom button

NDP50GN

Tuotenumero 101163571

Front element mushroom button

NDP50GR/BL

Tuotenumero 101163577

Front element mushroom button

NDP50GR/GB

Tuotenumero 101163576

Front element mushroom button

NDP50GR/GN

Tuotenumero 101163578

Front element mushroom button

NDP50GR/RT

Tuotenumero 101192278

Front element mushroom button

NDP50GR/SW

Tuotenumero 101163579

Front element mushroom button

NDP50GR/WS

Tuotenumero 101163580

Front element mushroom button

NDP50RT

Tuotenumero 101163574

Front element mushroom button

NDP50SW

Tuotenumero 101163572

Front element mushroom button

NDP50WS

Tuotenumero 101163573

Front element mushroom button