PSC1-A-91-SAFEPLC2
Tuotenumero:
103008473
PSC1-A-91-SAFEPLC2
Tuotenumero:
103008473
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- License dongle for SafePLC2
- Is required for saving, compiling and transferring the program to the control system
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
PSC1-A-91-SAFEPLC2 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103008473 |
EAN (European Article Number) |
4030661454924 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
100 g |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Licence dongle |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Ohjelmistokäsikirja
Ohjelmisto(lataa)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
replacement part
103058005 PSC1-A-91-SAFEPLC2
- License dongle for SafePLC2
- Is required for saving, compiling and transferring the program to the control system
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.8.2025 17.31