schmersal_s_icon.png

PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD

Tuotenumero: 103015262

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • The SD memory card is used for the optional backup of the user program
  • Can be used with all PSC1 control systems with the -MC, -FB1 and -FB2 option

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD

Tuotenumero (tilausnumero)

103015262

EAN (European Article Number)

4030661500645

eCl@ss number, version 12.0

27-24-22-07

eCl@ss number, version 11.0

27-24-22-07

eCl@ss number, version 9.0

27-24-22-07

ETIM number, version 7.0

EC000236

ETIM number, version 6.0

EC000236

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

cULus

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

g

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP20

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

microSD-muistikortti

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.6.2025 2.05