MUT-SET-T-SG-02
MUT-SET-T-SG-02
Downloads
- Plug and play solution for muting applications
- Reduced mounting and wiring times
- Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
- One part number for all components
- Muting set T-Version mounting at SG5/SG6, set complete with 2 muting sensors, MCU-02, mounting and cable
Ordering data
Product type description |
MUT-SET-T-SG-02 |
Article number (order number) |
103055492 |
EAN (European Article Number) |
4030661645957 |
General data
Versions |
X-Muting |
Gross weight |
2.330 g |
Mechanical data
Mounting |
Protective enclosure SG |
Scope of delivery
Scope of delivery |
2 x 103040805 S100-PR - Muting sensor, retro-reflectiv sensor, dimension 32x20x12 mm, M8/4-pin 2 x 103055494 MS-ST-5039 - Mounting set for muting sensor S100-PR 2 x 103012847 MS-1200 - Mounting set for reflector R-D83 2 x 101151760 RD 83 - Reflector, D = 83 mm 1 x 103005572 MCU-02 - Muting connection unit with cable connector for receiver M12/12pin, length 1,5m 1 x 101207729 KA-0905 - Connector cable from MCU-02 to control cabinet, M12/8-pin, L = 10,0 m 1 x 101214875 KA-0845 - Connector cable female for SLC/SLG445 transmitter on MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin, L = 5,0m 2 x 103005657 KA-0846 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 2,0 m 1 x 103055512 MS-MST-SG - Muting carrier set T-Version consists 4pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at SG with 2pcs U-brackets |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 4.9.2025 10.27