AV25LKX40U-GB215
AV25LKX40U-GB215
Désignation produit: AV 25(1)K(2)U-GB215 |
(1) | |
L | Version avec ouverture à gauche |
R | Version avec ouverture à droite |
(2) | |
X11,5 | Dimension X du pêne de verrouillage = 11,5 mm |
X20 | Dimension X du pêne de verrouillage = 20 mm |
X30 | Dimension X du pêne de verrouillage = 30 mm |
X40 | Dimension X du pêne de verrouillage = 40 mm |
X45 | Dimension X du pêne de verrouillage = 45 mm |
Remarques: | |
U = arrêt du loquet inférieur GB215 = supplémentaire, trous de fixation frontaux M8 Les variantes qui s'en écartent sont des modèles spéciaux. Disponibilité sur demande. |
- Version avec ouverture à gauche
- Boîtier métallique
- Protection contre les défauts de fermeture
- pour portes à 2 battants
- homologué pour emploi dans les ascenseurs de passagers
- Déverrouillage manuel par clef trois pans M5
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AV25LKX40U-GB215 |
Référence d’article (n° de commande) |
103016467 |
EAN (European Article Number) |
4030661508627 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
|
TÜV CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN 81-20 EN 81-50 |
Matériau du boîtier |
alliage léger,injecté |
Matériau du pêne de verrouillage |
Laiton |
Poids brut |
1.550 g |
Données générales - Caractéristiques
déverrouillage manuel |
Oui |
Avec protection contre les défauts de fermeture |
Oui |
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de battants de porte |
2 |
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Données mécaniques
Actionneur |
Languette |
Alignement/orientation |
Version avec ouverture à gauche |
Fixation |
Trous de fixation à l'arrière |
Aimant permanent |
Aimant oxyde céramique avec force coercitive élevée |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
sans presse-étoupe |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
285 mm |
Hauteur |
80 mm |
Profondeur |
36 mm |
Diamètre du pêne d'interverrouillage |
18 mm |
Dimension X de la pêne de verrouillage |
40 mm |
Remarque (dimension X de la pêne de verrouillage) |
La longueur totale du pêne est le résultat de la profondeur d'insertion du pêne dans le vantail de la porte prescrite à 21 mm et de la dimension X. La dimension X représente la distance entre le côté inférieur de la serrure et la partie supérieure de la porte. |
Chanfrein du pêne de verrouillage, face inférieure |
45 ° |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
200 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
2 A |
Elément de commutation |
Contact NF, contact NO |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Remarque
Remarque (en général) |
The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt. |
Remarque (déverrouillage manuel) |
Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
Certification CCC
Information
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kav25f04
| 322,3 kB | .jpg | 352.778 x 229.658 mm - 1000 x 651 px - 72 dpi
| 44,5 kB | .png | 74.083 x 48.331 mm - 210 x 137 px - 72 dpi
| 53,9 kB | .jpg | 123.472 x 80.433 mm - 350 x 228 px - 72 dpi
| 310,5 kB | .jpg | 352.778 x 229.658 mm - 1000 x 651 px - 72 dpi
| 43,6 kB | .png | 74.083 x 48.331 mm - 210 x 137 px - 72 dpi
| 43,6 kB | .png | 74.083 x 48.331 mm - 210 x 137 px - 72 dpi
Exemple d'assemblage
ID: kav--m03
Images (divers)
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | voir exemple de commande |
Année de construction: | Voir plaquette d'identification |
Description du composant: | Verrouillage de porte |
Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
Directive Ascenseurs | 2014/33/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Organisme notifié pour l'examen CE de type: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Allemagne N° d'ident.: 0036 |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Allemagne Internet: www.schmersal.com |
Certificat avec examen CE de type: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, 4 juillet 2025 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/08/2025 03:38