schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B1-LTP0

Numéro d'article: 103013496

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • pour des portes avec charnière à gauche
  • avec Déverrouillage de secours
  • Actionneur téléscopique avec guidage
  • Actionneur pour protecteurs coulissants
  • Course du ressort jusqu'à max. 5 mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

AZ/AZM201-B1-LTP0

Référence d’article (n° de commande)

103013496

EAN (European Article Number)

4030661493442

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Homologations - Règlementations

remarque

Certification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 201

Caractéristiques globales

direction d'approche

à gauche

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Matériau du actionneur

zamac injecté

Poids brut

285 g

Données générales - Caractéristiques

Déverrouillage de secours

Oui

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1.000.000 manœuvres

Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119

2.000 N

Force de retenue, max.

2.600 N

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

50 mm

Largeur de l'actionneur

103 mm

Hauteur de l'actionneur

115 mm

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

L’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément.


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 3/09/2025 15:57