AZ/AZM201-B1-LTP0
Tuotenumero:
103013496
AZ/AZM201-B1-LTP0
Tuotenumero:
103013496
- vasemman saranan oville
- / Hätäavaus
- Joustava avain
- Liukusuojuksen ohjainpää
- Joustoliike jopa 5 mm
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZ/AZM201-B1-LTP0 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103013496 |
EAN (European Article Number) |
4030661493442 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Hyväksynnät - Standardit
Note |
Hyväksyntä liittyen AZ/AZM201 |
Yleiset ominaisuudet
aktivointisuunta |
vasen |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Ohjainpään materiaali |
Sinkkivalu |
Bruttopaino |
285 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Hätäavaus |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
2.000 N |
Sulkuvoima, maksimi |
2.600 N |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
50 mm |
Ohjainpään leveys |
103 mm |
Ohjainpään korkeus |
115 mm |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 7.10.2025 17.10