AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P
AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P
- Boîtier plastique
- Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- Interface AS-Interface intégrée
- Interverrouillage de sécurité avec interface AS-i Safety intégrée
- Codage universel pour apprentissage multiple ou codage individuel par technologie RFID
- Variantes I avec codage ELEVE selon ISO 14119
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P |
Référence d’article (n° de commande) |
103025858 |
EAN (European Article Number) |
4030661524184 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
|
TÜV cULus ASi-SaW FCC IC ANATEL |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Information générale |
Codage individuel |
Codage selon EN ISO 14119 |
haut |
Mode d’action |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Temps de réaction, max. |
100 ms |
Durée du risque, max. |
200 ms |
Poids brut |
540 g |
Données générales - Caractéristiques
Ouverture hors tension |
Oui |
Surveillance de l’actionneur |
Oui |
Maintien |
Oui |
déverrouillage manuel |
Oui |
Fonctions de sécurité |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de directions d'approche |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Classification de sécurité - Fonction d' interverrouillage
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie |
4 |
Valeur PFH |
1,81 x 10⁻⁹ /h |
Valeur PFD |
1,59 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
2 000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Force de retenue, max. |
2 600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1.300 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau. |
force de maintien |
30 N |
Vitesse d'attaque, max. |
0,2 m/s |
Exécution des vis de fixation |
2x M6 |
Couple de serrage pour les vis de fixation, max. |
8 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur intégré M12, 4 pôles, codage A |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
50 mm |
Largeur du capteur |
40 mm |
Hauteur du capteur |
235,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Humidité relative, max. |
93 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation non givrant |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
III |
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum |
2 000 m |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
3 |
Données électriques
Temporisation à la mise sous tension, maximum |
4 000 ms |
Fréquence de commutation, max. |
1 Hz |
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Consommation électrique, max. |
100 mA |
Données électriques - spécification AS-interface
Profil AS-i |
Safety-esclave |
Version AS-i |
V 3.0 |
Profile AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-i, code ES |
0x7 |
AS-i, code ID |
0xB |
AS-i, code ID 1 |
0xF |
AS-i, code ID 2 |
0xE |
Entrée AS-i, canal 1 |
Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique |
Entrée AS-i, canal 2 |
Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique |
Sorties AS-i, DO 0 |
Commande de la bobine |
Sorties AS-i, DO 1 |
Sans fonction |
Sorties AS-i, DO 2 |
Sans fonction |
Sorties AS-i, DO 3 |
Sans fonction |
Bits de paramétres AS-i, P0 |
Protecteur et actionneur détectés |
Bits de paramétres AS-i, P1 |
Interverrouillage verrouillé |
Bits de paramétres AS-i, P2 |
Tension de la bobine dans la plage de tolérance |
Bits de paramètres AS-i, P3 |
Défaut composant (FID) |
Remarque (Bits de paramétres AS-i) |
FID: défaut périphérie |
Adresse du module d’entrées AS-i |
0 |
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i) |
Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative |
Données électriques - Tension auxiliaire (Aux):
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Consommation |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Fusible recommandé |
4 A |
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
(1) LED verte/rouge (LED AS-i bicolore): tension d'alimentation / erreur de communication / adresse esclave = 0 / défaut périphérique détecté / défaut appareil détecté / protection antifraude active (2) LED rouge: défaut de l'appareil (3) LED jaune: Etat de l'appareil |
Affectation des broches
Broche 1 |
AS-Interface + |
Broche 2 |
Aux - (P) |
Broche 3 |
AS-Interface - |
Broche 4 |
Aux + (P) |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. Clé trois pans pour AZM 201 |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
AZ/AZM201-B1 AZ/AZM201-B30 |
Remarque
Note voltage AUX DC |
stabilised PELV power supply |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification ANATEL
Certificat UL
IC-Zertifikat
Certificat AS-Interface at Work
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM201-AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5608.00/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 28, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM201-AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5608.01/22 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 10, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 9/05/2025 16:38