AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ
Désignation produit: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Protecteur avec charnière à gauche |
R | charnière de porte à droite |
(2) | |
A | pour montage extérieur |
I | pour montage intérieur |
(3) | |
G1 | avec poignée |
G2 | avec bouton rotatif |
(4) | |
P1 | avec déverrouillage de secours |
P20 | avec déverrouillage de secours métallique (seulement possible pour montage extérieur) |
P25 | avec déverrouillage de secours par poignée rotative encastrée (seulement possible pour montage extérieur) |
P30/P31 | avec tringles de verrouillage (seulement possible pour montage extérieur) |
(5) | |
Sans | sans dispositif de consignation |
SZ | avec dispositif de consignation (seulement possible pour montage extérieur) |
- avec dispositif de consignation intégré
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- pour des portes avec charnière à droite
- Utilisation simple et intuitive
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- avec poignée de porte et poignée de secours
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ |
Référence d’article (n° de commande) |
103026321 |
EAN (European Article Number) |
4030661515793 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Homologations - Règlementations
remarque |
Certification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 201 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Matériau du actionneur |
zamac injecté |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Aluminium, revêtement plastique |
Matériau du déverrouillage de secours |
Métal, gaine plastique |
Poids brut |
1.197 g |
Données générales - Caractéristiques
Déverrouillage de secours |
Oui |
Dispositif de consignation intégré |
Oui |
Données mécaniques
Bouton |
Poignée |
Durée de vie mécanique, min. |
1.000.000 manœuvres |
Charnière de porte |
Droite |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
2.000 N |
Force de retenue, max. |
2.600 N |
Mécanisme monté |
À l'extérieur |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
94 mm |
Largeur de l'actionneur |
115 mm |
Hauteur de l'actionneur |
115 mm |
Length of the emergency exit |
60 mm |
Largeur de déverrouillage de secours |
115 mm |
Hauteur de déverrouillage de secours |
115 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
L’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2/10/2025 17:51