AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ
Typebenaming van het product: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Deur met aanslag links |
R | deur met rechts zichtbare scharnieren |
(2) | |
A | voor inbouw buitenkant |
I | voor inbouw binnenkant |
(3) | |
G1 | met deurgreep |
G2 | met draaiknop |
(4) | |
P1 | met Paniekontgrendeling |
P20 | met paniekontgrendeling metaal (alleen voor inbouw buitenkant mogelijk) |
P25 | met paniekontgrendeling verzonken handgreep (alleen voor inbouw buitenkant mogelijk) |
P30/P31 | met vergrendelstaaf (alleen voor inbouw buitenkant mogelijk) |
(5) | |
zonder | zonder Spertang |
SZ | met spertang (alleen voor inbouw buitenkant mogelijk) |
- met geïntegreerde spertang
- Geen bijkomende deurgrepen vereist
- voor deuren met aanslag rechts
- Gemakkelijke en intuïtieve bediening
- Steekt niet uit in de deuropening
- Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
- met deurhandgreep en ontsnappingshandgreep
- Geen gevaar voor verwonding door uitstekende bediensleutel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103026321 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661515793 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001487 |
Certificeringen - Voorschriften
Opmerking |
Certificering in combinatie met de AZ/AZM201 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Materiaal van de bedieningssleutel |
zink- gietijzer |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Aluminium, kunststoflaag |
Materiaal van de paniekontgrendeling |
Metaal, met kunststofmantel |
Brutogewicht |
1.197 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Paniekontgrendeling |
Ja |
Spertang geïntegreerd |
Ja |
Mechanische gegevens
Greep |
deurhandgreep |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Deuraanslag |
Rechts |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
2.000 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
2.600 N |
Bedieningssleutel - inbouw |
Buitenkant |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
94 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Length of the emergency exit |
60 mm |
Breedte van de paniekontgrendeling |
115 mm |
Hoogte van de paniekontgrendeling |
115 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/10/2025 08:40