schmersal_s_icon.png

BNS 33-11ZG-2128

Numéro d'article: 101117742

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
Désignation produit:

BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
022 contacts NF
111 contact NO / 1 contact NF
121 contact NO / 2 contacts NF

(2)
SansSans indication d'état par LED
GAvec indication d'état par LED

(3)
Sansavec câble
STavec connecteur M8

(4)
2187Contacts câblés individuellement
2187-10Contacts câblés individuellement, avec LED
2237Actionnement dans la direction du câble
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier plastique
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Durée de vie élevée
  • pas d"usure mécanique
  • Insensible à l'encrassement

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BNS 33-11ZG-2128

Référence d’article (n° de commande)

101117742

EAN (European Article Number)

4030661026657

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Codage selon EN ISO 14119

faible

Mode d’action

magnétique

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Poids brut

305 g

Données générales - Caractéristiques

Codage

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Condition préalable Unité d’évaluation

Oui

Nombre de contacts NF

1

Nombre de contacts NO

1

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

Valeur B10D, contact NC/NO

25.000.000 manœuvres

Données mécaniques

Actionneur

Aimant

Direction de mouvement

Frontale par rapport à la face active

Mechanical data - Switching distances

Intervalle de commutation protégé MARCHE

5 mm

8 mm

Intervalle de commutation protégé ARRET

15 mm

18 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Remarque (Répétabilité R)

Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

1 m

Nombre de conducteurs de câble

4

Section des conducteurs

0,25 mm2

Section des conducteurs

23 AWG

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

13 mm

Largeur du capteur

88 mm

Hauteur du capteur

25 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Données électriques

Courant commutable, max.

0,01 A

Puissance commutable, max.

0,24 W

Elément de commutation

1 contact NO, 1 contact NF

Principe de commutation

Contacts Reed, fonctionnant sans contact

Fréquence de commutation, max.

5 Hz

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Accessoires

Recommandation (actionneur)

BPS 33-2326

BPS 33

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Remarque

Remarque (en général)

Symboles des contacts, protecteur fermé.

La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.

Diagramme de contact

Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantBNS 33
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Capteur de sécurité magnétique codé en liaison avec les modules de sécurité SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 de Schmersal ou un système de contrôle-commande relatif à la sécurité comparable répondant aux exigences de la norme EN 60947-5-3.
Directives pertinentes:Directive Machines2006/42/CE 
 Directive RoHS2011/65/UE 
Normes appliquées:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 15 Novembre 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/09/2025 06:39