CSP 34-S-1-09
Numéro d'article:
101208472
CSP 34-S-1-09
Numéro d'article:
101208472
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- actionnement latéral
- Code d'actionneur 9
- 20 différents codes d'actionneur disponibles
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
CSP 34-S-1-09 |
Référence d’article (n° de commande) |
101208472 |
EAN (European Article Number) |
4030661382135 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément. |
Caractéristiques globales
Matériau du actionneur |
Plastique |
Poids brut |
87 g |
Données mécaniques
Surface active |
latéral |
Actionneur à codage |
9 |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
27 mm |
Largeur de l'actionneur |
35 mm |
Hauteur de l'actionneur |
97 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 9/02/2023 08:38