schmersal_s_icon.png

RST 36-1-AD09

Numéro d'article: 103001560

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
SISTEMA Données
  • actionnement latéral
  • Montage et ajustement simple et flexible
  • Interface AS

Exemple de commande

Désignation de type du produit

RST 36-1-AD09

Référence d’article (n° de commande)

103001560

EAN (European Article Number)

4030661426495

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Information supplémentaire (données de commande)

Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément.

Caractéristiques globales

Matériau du actionneur

Plastique

Poids brut

56 g

Données mécaniques

Surface active

côté avant

Données mécaniques - Dimensions

Longueur de l'actionneur

22 mm

Largeur de l'actionneur

91 mm

Hauteur de l'actionneur

25 mm

Accessoires

Recommandation (combinaison de produits)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 31/01/2025 02:46