EX-T3Z 068

EX-T3Z 068

  • Boîtier métallique
  • actionnement de deux côtés / longueur de câble jusqu"à 2 x 50 m
  • Exécution robuste
  • Force de manœuvre minime
  • Déverrouillage par anneau de traction
  • fonction "traction et rupture de câble"
  • Ex-Zone 21
Désignation produit:

EX-T3Z 068 -(1)YR


(1)
111 contact NO / 1 contact NF
222 contacts NO / 2 contacts NF
333 contacts NO / 3 contacts NF

(2)
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de contacts de sécurité

Certificats

EX-T3Z 068-33YR-1637

Numéro d'article 101218074

Ex pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

EX-T3Z 068-11YR-1637

Numéro d'article 101209694

Ex pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

EX-T3Z 068-22YR-1637

Numéro d'article 101209850

Ex pull-wire emergency stop switch

Vers l'article



Composants du système

ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO

  • pour Câble acier Ø 3 mm

Vers l'article
SERRE-CÂBLE DOUBLE 3 MM INOX
SERRE-CÂBLE DOUBLE 3 MM INOX

  • pour Câble acier Ø 3 mm

Vers l'article
SERRE-CABLE TAILLE 3 OVALE ZINGUE
SERRE-CABLE TAILLE 3 OVALE ZINGUE

  • pour Câble acier Ø 3 mm

Vers l'article
ACC-PWR-RC-4MM-ZN
ACC-PWR-RC-4MM-ZN

  • pour Câble acier Ø 4 mm

Vers l'article
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • pour Câble acier Ø 3 mm
  • selon DIN 6899

Vers l'article
COSSE-CŒUR 4MM DIN 6899
COSSE-CŒUR 4MM DIN 6899

  • pour Câble acier Ø 4 mm
  • selon DIN 6899

Vers l'article
ACC-PWR-WT-4MM-NIRO
ACC-PWR-WT-4MM-NIRO

  • pour Câble acier Ø 4 mm
  • selon DIN 6899

Vers l'article
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • pour Câble acier Ø 5 mm
  • selon DIN 6899

Vers l'article
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Pour guidage du câble sur des trajets non rectilignes
  • pour Câble acier Ø 5 mm

Vers l'article
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Pour l'ajustement précis de la pré-tension du câble
  • selon DIN 1480

Vers l'article
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

  • Pour compensation de la contre-tension

Vers l'article
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Manille pour la fixation du câble au boulon à œil

Vers l'article
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
S 900
S 900

  • Réglage facile
  • Un seul outil
  • Anti-dérapant
  • Gain de temps
  • Ergonomique
  • Fraude impossible

Vers l'article