SMS 5
- avec profilé chanfreiné injecté 30 mm
- Exécution robuste
- Système modulaire de tapis de sécurité
- Dimensions spéciales livrables sur demande
- Sans entretien
- Montage simple
- Surface antidérapante
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Pas de résistance terminale supplémentaire
- Pas de plaque support supplémentaire
- 2 x Raccordement par câble à 2 conducteurs
Désignation produit: SMS 5-(1) |
(1) | |
250-500 | Surface active 250 x 500 mm |
500-500 | Surface active 500 x 500 mm |
500-1000 | Surface active 500 x 1000 mm |
750-1000 | Surface active 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Surface active 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Surface active 1000 x 1500 mm |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Composants du système
surveillance tapis de sécurité selon EN 13856-1
SRB301HC/R-230V
- 3 contacts de sécurité, STOP 0
- 1 Sortie de signalisation
- Convient pour le traitement des signaux de contacts libres de potentiel
SRB301HC/R-24V
- 3 contacts de sécurité, STOP 0
- 1 Sortie de signalisation
- Convient pour le traitement des signaux de contacts libres de potentiel
SRB301HC/T-230V
- 3 contacts de sécurité, STOP 0
- 1 Sortie de signalisation
- Convient pour le traitement des signaux de contacts libres de potentiel
SRB301HC/T-24V
- 3 contacts de sécurité, STOP 0
- 1 Sortie de signalisation
- Convient pour le traitement des signaux de contacts libres de potentiel
PROTECT-SELECT-CC
- Paramétrage simple et flexible
- Aucune connaissance de programmation requise
- 18 entrées de sécurité pour scrutation redondante de tous les capteurs de sécurité classiques
- 4 sorties statiques de sécurité
- 2 sorties relais de sécurité
- 4 sorties de signalisation possibles
- Remplace jusqu'à 8 relais de sécurité jusqu'à PL e / SIL 3
- Indicateur d'état et de défauts par textes en clair
- Menus multilingues sur afficheur couleur
SRB-E-301ST
- Bornes à vis enfichables avec codage
- STOP 0 Fonction
- commande à 1 oder 2- canal
- Bouton de démarrage / Démarrage automatique
- 1 Contact auxiliaire
- 3 contacts de sécurité