Digital BA-ACC-AZM40-PT Test
Désignation produit: ACC-AZM40-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
LEV | Levier |
PT | Bouton coup-de-poing |
(2) | |
T | Déverrouillage de secours |
N | Déverrouillage d'urgence |
(3) | |
40 mm | pour des épaisseurs de montants de porte jusqu' à 40 mm (modèle PT uniquement) |
170 mm | pour des épaisseurs de montants de porte jusqu' à 170 mm (modèle PT uniquement) |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.