schmersal_s_icon.png

EX-BNS 303-12Z-2187-3G/D 5,0M

Numéro d'article: 101187774

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:
EX-BNS 303-(1)Z(2)-2187-3G/D

(1)
111 contact NO / 1 contact NF
121 contact NO / 2 contacts NF
033 contacts NF

(2)
SansSans indication d'état par LED
GAvec indication d'état par LED
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Ø M30
  • Avec codage
  • Permet un jeu mécanique
  • Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BPS 303 SS
  • pas d"usure mécanique

Exemple de commande

Désignation de type du produit

EX-BNS 303-12Z-2187-3G/D 5,0M

Référence d’article (n° de commande)

101187774

EAN (European Article Number)

4030661338477

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Homologations - Règlementations

Certificats

ATEX (Konformitätserklärung)

Protection antidéflagrante

Protection antidéflagrante: Normes de référence

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Zones de protection antidéflagrante

2

22

Catégorie de protection antidéflagrante

3G

3D

Etiquetage protection antidéflagrante

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Déclaration du constructeur

ATEX Zone 2 et 22

Caractéristiques globales

Modèle de boîtier

Cylindre, filet

Conditions de montage (mécaniques)

quasiment bord à bord

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Matériau de écrous

thermoplastique

Poids brut

226 g

Données générales - Caractéristiques

Codage

Oui

Détection des courts-circuits

Oui

Détection des courts-circuits transversaux

Oui

Nombre de contacts NF

2

Nombre de contacts NO

1

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

Valeur B10D, contact NC/NO

25 000 000 manœuvres

Données mécaniques

Surface active

côté avant

Actionneur

Aimant

Energie d'impact, max.

4 J

Direction de mouvement

Frontale par rapport à la face active

Couple de serrage pour écrous, max.

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Intervalle de commutation protégé MARCHE

5 mm

Intervalle de commutation protégé ARRET

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

5 m

Connecteur de raccordement

câble

Section des conducteurs

0,25 mm2

Nombre de conducteurs de câble

6

Section des conducteurs

23 AWG

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Pas ISO du capteur

M30

taille de la clé

36 SW

Longueur du capteur

44 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Données électriques

Tension commutable, max.

100 VAC

Tension commutable, max.

100 VDC

Courant commutable, max.

0,4 A

Puissance commutable, max.

10 W

Elément de commutation

1 contact NO, 2 contacts NF

Fréquence de commutation, max.

5 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Exécution

Autres, contact Reed

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Inclus dans la livraison du matériel de montage

2x Ecrous M30 x 1,5

Accessoires

Recommandation (actionneur)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

codé

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Remarque

Remarque (en général)

Symboles des contacts, protecteur fermé.

La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.

Diagramme de contact

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-BNS 303
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BNS 303
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / AZR / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 4, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 18/05/2025 22:10