IFL 15-30-10T-1310 4,0M
IFL 15-30-10T-1310 4,0M
Téléchargements
Désignation produit: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Distance de commutation 10 mm |
15 | Distance de commutation 15 mm |
(2) | |
30 | Cylindre, filetage M30, métal |
300 | Cylindre, filetage M30, plastique |
(3) | |
Sans | Forme standard |
M | modèle miniature |
L | Forme longue |
(4) | |
01 | Contact de rupture |
10 | Contact NO |
10/01 | Contact NO / contact NF avec chambre de raccordement |
11 | Contact NO, contact NF antivalent |
(5) | |
Sans | Câble |
ST | Connecteur |
T | Câble avec passe-fil |
D | DC 2 conducteurs |
(6) | |
Sans | Version à connecteur standard |
2 | Version à connecteur alternatif |
(7) | |
N | commutation N |
P | commutation P |
(8) | |
1310 | utilisable jusqu'à +110°C (seulement pour courant alternatif AC) |
2130 | Utilisable jusqu'à +130°C, sans indication d'état par LED |
1766 | utilisable jusqu'à +110°C (seulement pour commutation P ou N) |
- Forme M30
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
IFL 15-30-10T-1310 4,0M |
Référence d’article (n° de commande) |
101116106 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Modèle de boîtier |
Cylindre, filet |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Matériau du boîtier |
Laiton |
Matériau du revêtement du boîtier |
nickelé |
Surface active |
Plastique |
Matériau de écrous |
Laiton |
Poids brut |
295 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Passe-fil |
Oui |
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max. |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Distance de commutation |
15 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
4 m |
Connecteur de raccordement |
Câble |
Nombre de conducteurs de câble |
2 |
Section des conducteurs |
0,5 mm2 |
Matériau de la gaine de câble |
Thermoflex |
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteur |
M30 |
taille de la clé |
36 SW |
Longueur du capteur |
100 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
+0 ... +110 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Fréquence assignée du secteur, min. |
45 Hz |
Fréquence assignée du secteur, max. |
65 Hz |
Operating voltage |
90 ... 250 VAC |
Type of voltage range |
AC |
Rated operating voltage |
90 ... 250 VAC |
Courant permanent |
0,2 mA |
Elément de commutation |
Contact NO |
Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires |
Fréquence de commutation, env. |
10 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max. |
8 V |
Courant en cas de chute de tension Ud |
0,2 A |
Exécution |
bifilaire |
Courant restant |
5 mA |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Remarque
Remarque (en général) |
Une bride de fixation peut être livrée au lieu des écrous. However, this does not affect the switching function of the proximity switch. The LED may be destroyed if operated continuously at temperatures above 90°C. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/09/2025 11:11