schmersal_s_icon.png

IFL 15-333-10/01K-1312/1847

Numéro d'article: 101096581

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)


(1)
15Distance de commutation 15 mm
20Distance de commutation 20 mm

(2)
333Forme parallélépipédique, 112 x 40 x 40 mm

(3)
01Contact de rupture
10Contact NO
10/01Contact NO / contact NF avec chambre de raccordement
11Contact NO, contact NF antivalent

(4)
SansCâble
DDC 2 conducteurs
ACourant alternatif / courant continu AC/DC

(5)
YEtanchéité IP65
ZEtanchéité IP67

(6)
Ncommutation N
Pcommutation P
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Forme 333

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL 15-333-10/01K-1312/1847

Référence d’article (n° de commande)

101096581

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Caractéristiques globales

Règlementations

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Modèle de boîtier

Bloc

Conditions de montage (mécaniques)

affleuré

Matériau du boîtier

Plastique

Surface active

Plastique

Matériau du couvercle

Luran

Poids brut

155 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

2 m

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, max.

2 x 1,5 mm²

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

112 mm

Largeur du capteur

40 mm

Hauteur du capteur

40 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Fréquence assignée du secteur, min.

45 Hz

Fréquence assignée du secteur, max.

65 Hz

Operating voltage

15 ... 250 VAC

Type of voltage range

AC

Courant de service, min.

10 mA

Rated operating voltage

15 ... 250 VAC

Courant permanent

500 mA

Elément de commutation

Contact NF ou contact NO

Circuit de protection intégré

protection contre les charges inductives parasitaires

Fréquence de commutation, env.

10 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Chute de tension Ud, max.

4,5 V

Courant en cas de chute de tension Ud

0,5 A

Exécution

bifilaire

Courant restant

1 mA

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)

LED jaune

Remarque

Remarque (en général)

En déplaçant le cube, 5 faces d'actionnement peuvent être choisies. Autocollant pour repérage de la face sensible inclus.

Diagramme de contact


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 29/09/2025 07:53