schmersal_s_icon.png

IFL 15-333-11P-2094

Numéro d'article: 101115666

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Forme 333

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL 15-333-11P-2094

Référence d’article (n° de commande)

101115666

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Caractéristiques globales

Règlementations

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Modèle de boîtier

Bloc

Matériau du boîtier

Plastique

Matériau du couvercle

Luran

Poids brut

160 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Mechanical data - Switching distances

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

2 m

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, max.

2 x 1,5 mm²

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

40 mm

Largeur du capteur

40 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Données électriques

Circuit de protection intégré

Protection contre l'inversion de la polarité

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)

LED jaune

Diagramme de contact


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 27/08/2025 05:12