M 610-11-30-1A-II -1800
M 610-11-30-1A-II -1800
Téléchargements
- Boîtier plastique
- Durée de vie élevée
- Raccordement à souder, par connecteur faston ou bornes à vis
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
M 610-11-30-1A-II -1800 |
Référence d’article (n° de commande) |
101094320 |
EAN (European Article Number) |
4030661060446 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Matériau du actionneur |
Glass-fibre, thermoplastic |
Matériau du levier |
acier à ressort |
Poids brut |
2 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Données mécaniques
Actionneur |
Lever 1A |
Durée de vie mécanique, min. |
10.000.000 manœuvres |
Force d'actionnement |
0,5 N |
Course d'ouverture des contacts |
0.3 mm |
Force d'éjection, min. |
0,2 N |
Vitesse d'attaque, min. |
1 mm/min |
Remarque (temps de commutation) |
Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccordement par fiche plate |
Section du câble, max. |
1,5 mm² |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtier |
IP40 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +85 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
2 |
Données électriques
Courant nominal thermique |
4 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2,5 A |
Catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-12 |
1 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Elément de commutation |
Change-over contact with single break |
Principe de commutation |
Rupture brusque avec contact autonettoyant |
Temps de rebondissement, max. |
1,5 ms |
Fréquence de manœuvres |
10.000 /h |
Temps de commutation, max. |
10 ms |
Matériau des contacts, électriques |
argent, doré |
Filtre de langue
Fiches techniques
Fiche technique (PDF provisoire)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 3/07/2025 01:59