MZM 100 ST-1P2PWR100-A
MZM 100 ST-1P2PWR100-A
Désignation produit: MZM 100(1)(2)(3)(4)(5) |
(1) | |
Sans | Interverrouillage de sécurité (verrouillage du protecteur surveillé) |
B | Capteur de sécurité avec fonction de verrouillage (fermeture du protecteur surveillée) |
(2) | |
ST2 | Connecteur M12, 8 pôles |
ST | Connector plug M23, 8+1-pole |
(3) | |
1P2P | 1 p-type diagnostic output and 2 p-type safety outputs (only in connection with "Solenoid interlock monitored") |
1P2PW | Idem -1P2P, signal diagnostique combiné: protecteur fermé et interverrouillage verrouillé (uniquement en liaison avec la version "surveillance du protecteur interverrouillé") |
1P2PW2 | Idem -1P2P, signal diagnostique combiné: protecteur fermé et peut être verrouillé (uniquement en liaison avec la version "surveillance du protecteur fermé") |
SD2P | sortie diagnostique par bus sériel et 2 sorties de sécurité, commutation P |
(4) | |
Sans | sans maintien (uniquement en liaison avec la version "surveillance de l'interverrouillage") |
R | Force de maintien életromagnétique typ. 30 N |
RE | force de maintien électrique réglable 30 … 100 N |
(5) | |
M | Aimant permanent, typ. 15 N |
- Surveillance de l’électro-aimant
- Connecteur M23, 8+1 pôles
- Ouverture hors tension
- Maintien automatique
- Interverrouillages de sécurité (pour la protection de l'homme) avec nouveau principe de fonctionnement
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Système électronique codé sans contact
- Boîtier plastique
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Diagnostic intelligent
- Câblage en série autosurveillé
- breveté
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
MZM 100 ST-1P2PWR100-A |
Référence d’article (n° de commande) |
101194473 |
EAN (European Article Number) |
4030661358857 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Information générale |
Codage universel |
Niveau de codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
inductif |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
637 g |
Temporisation à la mise sous tension, maximum |
4 000 ms |
Temps de réaction, max. |
150 ms |
Durée du risque, max. |
150 ms |
Données générales - Caractéristiques
Ouverture hors tension |
Oui |
Surveillance de l’interverrouillage |
Oui |
Maintien |
Oui |
Détection des courts-circuits |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Connexion en série |
Oui |
Fonctions de sécurité |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Nombre de capteurs connectés en série |
31 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Classification de sécurité - Fonction d' interverrouillage
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie |
4 |
Valeur PFH |
3,54 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Remarque (durée de vie mécanique) |
Vitesse d'attaque < 0,5 m/s Manœuvres pour les protecteurs < 5 kg |
Force de retenue, typique |
750 N |
Force de verrouillage, garantie |
500 N |
force de maintien |
100 N |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur M23, 8+1-pôles |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
40 mm |
Largeur du capteur |
40 mm |
Hauteur du capteur |
179 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 IP67 |
Température ambiante, min. |
-25 °C |
Température ambiante, max. |
+55 °C |
Température de stockage et de transport, min. |
-25 °C |
Température de stockage et de transport, max. |
+70 °C |
Humidité relative, min. |
30 % |
Humidité relative, max. |
95 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation non givrant |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
III |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
3 |
Données électriques
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Courant hors charge électrique, maximum |
600 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Courant permanent |
1 000 mA 50 mA |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
100 A |
remarque |
la longueur et la section du câble modifient la chute de tension en fonction du courant de sortie |
Fréquence de commutation, max. |
1 Hz |
Données électriques - Commande de l'électroaimant IN
Seuils de commutation des entrées magnétiques |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Classification ZVEI CB24I, creux |
C0 |
Classification ZVEI CB24I, source |
C1 C2 C3 |
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Seuils de commutation des entrées de sécurité |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Classification ZVEI CB24I, creux |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, source |
C1 C2 C3 |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité) |
250 mA |
Chute de tension Ud, max. |
1 V |
Courant restant |
0,5 mA |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
0,25 A |
Classification ZVEI CB24I, source |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, creux |
C1 |
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Chute de tension Ud, max. |
2 V |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
0,05 A |
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
Etat de fonctionnement: LED jaune Erreur défaut fonctionnel: LED rouge Tension d'alimentation UB: LED verte |
Affectation des broches
Broche 1 |
A1 Tension d'alimentation UB |
Broche 2 |
X1 Entrée de sécurité 1 |
Broche 3 |
A2 GND |
Broche 4 |
Y1 Sortie de sécurité 1 |
Broche 5 |
OUT Sortie diagnostic "OUT" |
Broche 6 |
X2 Entrée de sécurité 2 |
Broche 7 |
Y2 Sortie de sécurité 2 |
Broche 8 |
IN Electro-aimant |
Broche 9 |
sans fonction |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Les actionneurs ne sont pas compris dans la livraison des interrupteurs. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
MZM 100-B1.1 |
Note
Remarque (en général) |
As long as the actuating unit is applied to the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Homologation TÜV
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement divers
Exemple de câblage
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/01/2023 07:06