A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-1-X-X-4
A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-1-X-X-4
Téléchargements
Désignation produit: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Câble de raccordement |
AHT | Interconnexion |
AIE | Connecteur sans câble |
(2)a | |
K | connecteur femelle |
KK | Connecteur femelle - femelle |
S | Connecteur |
SS | Connecteur mâle - mâle |
SK | Connecteur mâle / femelle |
(2)b | |
3P | 3 pôles |
4P | 4 pôles |
5P | 5 pôles |
6P | 6 pôles |
7P | 7 pôles |
8P | 8 pôles |
9P | 9 pôles |
10P | 10 pôles |
11P | 11 pôles |
12P | 12 pôles |
23P | 23 pôles |
2P+PE | 2 pôles + PE |
3P+PE | 3 pôles + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rond 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Verrouillage avec maintien |
S | Fermeture vissée |
(5) | |
G | droit |
W | angulaire |
(6) | |
X | Sans |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | Sans |
BK | Noir |
GY | gris |
OG | Orange |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | caoutchouc |
4 | Silicone |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutre |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | Sans |
A | Codage A |
B | Codage B |
(11) | |
1 | Sans |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Matériau filetage / écrou moleté acier inoxydable (VA) |
(14) | |
075 | Section du câble 0,75 mm² |
- Câble de raccordement
- 8+1 pôles
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-1-X-X-4 |
Référence d’article (n° de commande) |
101209958 |
EAN (European Article Number) |
4030661384740 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Caractéristiques globales
Exécution |
droit |
Poids brut |
1.150 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de conducteurs de câble |
8 |
Données mécaniques
Couple, max. |
1 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
10 m |
Nombre de conducteurs de câble |
8 |
Section des conducteurs |
0,75 mm2 |
Section de câble |
7,8 mm |
Rayon de courbure (fixe) |
4 x Ø-câble |
Rayon de courbure (mobile) |
10 x Ø-câble |
Couleur de la gaine du câble |
gris |
Type de câble |
LiYY |
Données mécaniques - Connecteur côté A
Connecteur |
connecteur femelle |
Modèle |
droit |
Verrouillage du connecteur |
Fermeture vissée |
Matériau du raccord vissé |
Métal, CuZn, nickelé |
Matériau de la poignée |
Métal, CuZn chromé |
Couleur de la poignée |
Chromé |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP66 IP67 |
Ambient temperature (Connector) |
-20 ... +130 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-30 ... +80 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-10 ... +80 °C |
Données électriques
Rated operating voltage |
60 VAC |
Rated operating voltage |
60 VDC |
Affectation des broches
Broche 1 |
1A1 Ue: (1) |
Broche 2 |
X1 Entrée de sécurité 1 |
Broche 3 |
A2 GND |
Broche 4 |
Y1 Sortie de sécurité 1 |
Broche 5 |
OUT Sortie diagnostic "OUT" |
Broche 6 |
X2 Entrée de sécurité 2 |
Broche 7 |
Y2 Sortie de sécurité 2 |
Broche 8 |
IN Electro-aimant |
Broche 9 |
Non utilisé |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/09/2025 06:42