A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-1-X-X-4
A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-1-X-X-4
Downloads
Typebenaming van het product: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Aansluitkabel |
AHT | Aansluitkabel hoge temperatuur |
AIE | Aansluitkabel Industrieel Ethernet |
V | Koppellijn |
VIE | Verbindingslijn Industrieel Ethernet |
S | Stekker zonder kabel |
(2)a | |
K | Koppeling |
KK | Koppeling - Koppeling |
S | Stekker |
SS | Stekker - Stekker |
SK | Stekker - Koppeling |
(2)b | |
3P | 3-polig |
4P | 4-polig |
5P | 5-polig |
6P | 6-polig |
7P | 7-polig |
8P | 8-polig |
9P | 9-polig |
10P | 10-polig |
11P | 11-polig |
12P | 12-polig |
23P | 23-polig |
2P+PE | 2-polig + PE |
3P+PE | 3-polig + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rond 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Vergrendeling met houdfunctie |
S | Vergrendeling met schroef |
(5) | |
G | recht |
W | haaks |
(6) | |
X | zonder |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | zonder |
BK | Zwart |
GY | Grijs |
OG | Oranje |
WH | wit |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | rubber |
4 | Silicone |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutraal |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | zonder |
A | A-codering |
B | B-codering |
(11) | |
1 | zonder |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Materiaal schroefdraad / kartelmoer edelstaal (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² kabeldoorsnede |
- Aansluitkabel
- 8+1-polig
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-1-X-X-4 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101209958 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661384740 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Algemene gegevens
Uitvoering |
recht |
Brutogewicht |
1.150 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal kabeladers |
8 |
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
10 m |
Aantal kabeladers |
8 |
Aderdoorsnede |
0,75 mm2 |
Diameter van de kabel |
7,8 mm |
Buigradius (vast) |
4 x Ø-kabel |
Buigradius (bewegend) |
10 x Ø-kabel |
Kleur van de kabelmantel |
Grijs |
Kabeltype |
LiYY |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
Aansluitstekker |
Koppeling |
Bouwvorm |
recht |
Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
Materiaal van de handgreep |
Metaal, CuZn gechromeerd |
Kleur van de handgreep |
Verchroomd |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP66 IP67 |
Omgevingstemperatuur (aansluitstekker) |
-20 ... +130 °C |
Omgevingstemperatuur (vast) |
-30 ... +80 °C |
Omgevingstemperatuur (bewegend) |
-10 ... +80 °C |
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning |
60 VAC |
Nominale bedrijfsspanning |
60 VDC |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
1A1 Ue: (1) |
Pin 2 |
X1 Veiligheidsingang 1 |
Pin 3 |
A2 GND |
Pin 4 |
Y1 Veiligheidsuitgang 1 |
Pin 5 |
OUT Diagnose-uitgang |
Pin 6 |
X2 Veiligheidsingang 2 |
Pin 7 |
Y2 Veiligheidsuitgang 2 |
Pin 8 |
IN magneetaansturing |
Pin 9 |
Niet gebruikt |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30/09/2025 21:57