schmersal_s_icon.png

A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-1-X-X-4

Artikelnummer: 101209958

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AMed kabel
AHTInterconnector
AIEForbindelse uden kabel

(2)a
Khun-forbindelse
KKHun-forbindelse - Hun-forbindelse
SStik
SSStik - stik
SKStik - Hun-forbindelse

(2)b
3P3-polet
4P4-polet
5P5-polet
6P6-polet
7P7-polet
8P8-polet
9P9-polet
10P10-polet
11P11-polet
12P12-polet
23P23-polet
2P+PE2-polet + PE
3P+PE3-polet + PE

(3)
M8M8 / rund 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RLåsning sammenlåsning
SSkruelåsning

(5)
GLige
Wvinklet

(6)
Xuden
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xuden
BKSort
GYGrå
OGOrange

(8)
X-
1PVC
2PUR
3gummi
4Silikone
5PTFE

(9)
XNeutral
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xuden
AA-kodet
BB-kodet

(11)
1uden
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMateriale gevind / rouletteret møtrik (VA)

(14)
0750,75 mm² kabelstørrelse
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Med kabel
  • 8+1 polet

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-1-X-X-4

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101209958

EAN (European Article Number)

4030661384740

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Globale egenskaber

Version

lige

Bruttovægt

1.150 g

Generelle data - egenskaber

Antal, ledningsårer

8

Mekaniske data

Drejemoment, maksimum

1 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

10 m

Antal ledningsårer

8

Kvadrat

0,75 mm2

Diameter på leder

7,8 mm

Bøjningsradius (fast)

4 x Ø-Kabel

Bøjningsradius (mobil)

10 x Ø-Kabel

Ledningskappe farve

Grå

Kabeltype

LiYY

Mekaniske data - tilslutning side A

Tilslutning

Hun-stik

Konstruktionsform

lige

Låsning af stikket

Skruelåsning

Materiale, forskruning

Metal, CuZn ,nikkelbelagt

Materiale på gribelegeme

Metal, CuZn kromatisk

Farve på håndtagsdel

Forkromet

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP66

IP67

Ambient temperature (Connector)

-20 ... +130 °C

Ambient temperature (fixed)

-30 ... +80 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-10 ... +80 °C

Elektrisk data

Rated operating voltage

60 VAC

Rated operating voltage

60 VDC

Pin-tildeling

PIN 1

1A1 Ue: (1)

PIN 2

X1 Sikkerhedsindgang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sikkerhedsudgange 1

PIN 5

OUT Diagnoseudgang

PIN 6

X2 Sikkerhedsindgang 2

PIN 7

Y2 Sikkerhedsudgange 2

PIN 8

IN Solenoidekontrol

PIN 9

Ikke anvendt


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 05.10.2025 16.10