schmersal_s_icon.png

BNS 300-01ZG-2230 4,0M

Artikelnummer: 101150103

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
Produkttypebetegnelse:

BNS 300-01ZG-(1)-(2)


(1)
udenmed kabel
STStik M12

(2)
2211højere koblingsdistance
2230ekstra meldeudgang
2246Ue 42 VAC
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • ekstra meldeudgang
  • Kunstof hus
  • Langt lig
  • Passende til fødevareindustrien kun i kombination med BPS 303
  • intet mekanisk slid
  • Ø M30
  • Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
  • Upåvirkelig overfor snavs
  • med integreret evaluering

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

BNS 300-01ZG-2230 4,0M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101150103

EAN (European Article Number)

4030661154688

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

magnetisk

Installationsforhold (mekaniske)

Delvis planmontering

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Materiale til møtrikkerne

thermoplastik

Længde af risiko, maksimum

50 ms

Bruttovægt

360 g

Generelle data - egenskaber

Kodning

Ja

Integreret display, status

Ja

Sikkerhedsrelæer integreret

Ja

Antal bryderkontakter

1

Antal sikkerhedskontakter

1

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

20.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Magnet

Bevægelsesretning

Frontal til aktiv flade

Drejemoment til møtrikker, maksimum

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Sikret afbryderdistance ON

5 mm

Sikret afbryderdistance OFF

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

4 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Antal ledningsårer

5

Kvadrat

0,75 mm2

Kvadrat

18 AWG

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - afmåling

ISO-gevind på føler

M30

Nøglebredde

36 SW

Længde på føler

78 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Elektrisk data

Rated operating voltage

24 VDC

Koblingsspænding, minimum

250 VAC

Koblingsstrøm, maksimum

3 A

Koblings effekt, maksimum {VA}

750 W

Koblingselement

1 brydekontakter (NC)

Forsinkelse, maksimal

50 ms

Afbryderfrekvens, maksimum

5 Hz

Elektriske data - relæudgange

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

0,03 A

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

LED’en lyser når beskyttelsesdøren er lukket.

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Leveringsomfang af montagematerialeLokal

2x Møtrikker M30 x 1,5

Tilbehør

Anbefalede (Aktuator)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Bemærk

Bemærk (generelt)

Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.

Diagram

EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:BNS 300
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Sikkerhedssensor med indbygget analysemodul
Relevante direktiver:Maskindirektivet2006/42/EG
 EMC-direktivet2014/30/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Institut for certificeringen af QS-systemet iht. tillæg X, 2006/42/EF:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Identifikations-nr.: 0035
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 11. Februar 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 300
Type:See ordering code
Description of the component:Safety sensor with integrated safety-monitoring module
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
ID n°: 0035
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 23.09.2025 07.59