schmersal_s_icon.png

A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-1-X-X-4

Varenummer: 101209958

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
Aferdigkoplet kabel
AHTInterkonnektor
AIEKonnektor uten kabel

(2)a
KKopling
KKKopling - Kopling
SStik
SSStik - Stik
SKStik - Kopling

(2)b
3P3-polet
4P4-polet
5P5-polet
6P6-polet
7P7-polet
8P8-polet
9P9-polet
10P10-polet
11P11-polet
12P12-polet
23P23-polet
2P+PE2-polet + PE
3P+PE3-polet + PE

(3)
M8M8 / rund 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RForriglingssperre
SSlruelås

(5)
Grett
Wvinklet

(6)
Xuten
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xuten
BKSvart
GYGrå
OGOransje

(8)
X-
1PVC
2PUR
3gummi
4Silikon
5PTFE

(9)
XNøytral
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xuten
AB-kodet
BB-kodet

(11)
1uten
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMateriale gjenger / rillemutter rustfritt stål (VA)

(14)
0750,75 mm² kabeldimensjon
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • ferdigkoplet kabel
  • 8+1-polet

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-1-X-X-4

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101209958

EAN (European Article Number)

4030661384740

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001855

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001855

Gobale egenskaper

Versjon

rett

Bruttovekt

1.150 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall ledere

8

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment, maksimum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

10 m

Number of cable wires

8

Ledertverrsnitt

0,75 mm2

Cable diameter

7,8 mm

Bending radius (fixed)

4 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Farge på ledningskappen

grå

Kabeltype

LiYY

Mekaniske data - Stikkontakt side A

Connector typ

Female connector

Design

straight

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Metall, CuZn chromated

Colour of the handle

Chromium-plated

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP66

IP67

Arbeidstempratur (stikkontakt)

-20 ... +130 °C

Omgivelsestemperatur (fast)

-30 ... +80 °C

Arbeidstempratur (flyttet)

-10 ... +80 °C

Elektriske data

Merkespenning

60 VAC

Merkespenning

60 VDC

Pin-tildeling

PIN 1

1A1 Ue: (1)

PIN 2

X1 Sikkerhetsinngang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sikkerhetsutgang 1

PIN 5

OUT DIagnostisk utgang

PIN 6

X2 Sikkerhetsinngang 2

PIN 7

Y2 Sikkerhetsutgang 2

PIN 8

IN Solenoidkontroll

PIN 9

Ikke i bruk


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.10.2025, 06:25