schmersal_s_icon.png

PS116-Z02-L500-R200

Numéro d'article: 103032117

Désignation produit:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF
Z02Rupture brusque 2 contacts NF
Z12Rupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF
Z11RRupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF avec maintien
Z02RRupture brusque 2 contacts NF avec maintien
Z12RRupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF avec maintien
T11Action dépendante 1 contact NO / 1 contact NF
T02Action dépendante 2 contacts NF
T20Action dépendante 2 contacts NO
T12Action dépendante 1 contact NO / 2 contacts NF
T21Action dépendante 2 contacts NO / 1 contact NF
T03Action dépendante 3 contacts NF
T11UEAction dépendante avec contacts chevauchants 1 contact NO / 1 contact NF
T02HAction dépendante avec contacts décalés 2 contacts NF

(2)
L200Câble de raccordement en bas, longueur de câble 2 m
LR200Câble de raccordement à droite, longueur de câble 2 m
LR300Câble de raccordement à droite, 3 m
LR500Câble de raccordement à droite, 5 m
STConnecteur M12 - plastique - en bas
STRConnecteur M12, à droite

(3)
S200Poussoir S200 Ø 6 mm
R200Poussoir à galet R200
K200Levier à galet - galet plastique - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Levier à galet - galet plastique - largeur 5 mm - Ø 14 mm
K230Levier à galet inversé - galet plastique Ø 14 mm
K240Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à droite
K250Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à gauche
H200Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 24mm
N200Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 9,8 mm
J200Levier antenne - plastique - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Matériau galet / levier: plastique
1Matériau galet / levier: acier inoxydable
2Matériau galet / levier: laiton
3Matériau galet / levier: aluminium
4Matériau galet / levier: acier
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Galet plastique Ø 9,5 mm
  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Etanchéité IP66, IP67

Exemple de commande

Désignation de type du produit

PS116-Z02-L500-R200

Référence d’article (n° de commande)

103032117

EAN (European Article Number)

4030661527420

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Modèle de boîtier

Construction normée

Levier selon DIN EN 50047

c

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, zamac injecté, chromaté

Surface active

métal

Poids brut

353 g

Données générales - Caractéristiques

Fonctions de sécurité

Oui

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 manœuvres

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 manœuvres

Note

at 10% Ie and ohmic load

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Actionneur

Poussoir à galet R200

Matériau du galet

Plastique

Durée de vie mécanique, min.

10.000.000 manœuvres

Force d'actionnement, min.

10 N

Force d'ouverture forcée, min.

40 N

Vitesse d'attaque, min.

10 mm/min

Vitesse d'attaque, max.

0,5 m/s

Remarque (vitesse d'attaque)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°

Couple d'actionnement, min.

0,2 Nm

Couple pour ouverture forcée

0,6 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

5 m

Connecteur de raccordement

Câble de raccordement

Câble, 4 pôles

Nombre de conducteurs de câble

4

Section des conducteurs

0,5 mm2

Type de câble

LiYY

Raccordement (mécanique)

en bas

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

16,6 mm

Largeur du capteur

31 mm

Hauteur du capteur

74,1 mm

Diamètre du galet

9,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Degré de protection

II

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

300 V

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-1

3

Données électriques

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

400 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

240 VAC

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1,5 A

Elément de commutation

Contact de rupture

Principe de commutation

Rupture brusque

Temps de rebondissement, max.

3 ms

Fréquence de manœuvres

5.000 /h

Temps de commutation, max.

5,5 ms

Matériau des contacts, électriques

Argent

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme des contacts

Diagramme de contact

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2/07/2025 15:39