schmersal_s_icon.png

PS116-Z12-LR500-R201

Numéro d'article: 103052337

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Galet en acier inoxydable Ø 9,5 mm
  • Boîtier symétrique
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Boîtier plastique

Exemple de commande

Désignation de type du produit

PS116-Z12-LR500-R201

Référence d’article (n° de commande)

103052337

EAN (European Article Number)

4030661632674

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Modèle de boîtier

Construction normée

Levier selon DIN EN 50047

c

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, zamac injecté, chromaté

Surface active

métal

Matériau du actionneur

Acier inoxydable (V4A)

Données générales - Caractéristiques

Fonctions de sécurité

Oui

Nombre de contacts auxiliaires

1

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 manœuvres

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 manœuvres

Note

at 10% Ie and ohmic load

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

10.000.000 manœuvres

Force d'actionnement, min.

10 N

Force d'ouverture forcée, min.

40 N

Vitesse d'attaque, min.

10 mm/min

Vitesse d'attaque, max.

1 m/s

Remarque (vitesse d'attaque)

Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°

Couple d'actionnement, min.

0,2 Nm

Couple pour ouverture forcée

0,6 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

5 m

Connecteur de raccordement

Câble de raccordement

Câble, 6 pôles

Nombre de conducteurs de câble

6

Section des conducteurs

0,5 mm2

Type de câble

LiYY

Raccordement (mécanique)

à droite

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

16,6 mm

Largeur du capteur

31 mm

Hauteur du capteur

74,1 mm

Diamètre du galet

9,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Degré de protection

II

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

300 V

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-1

3

Données électriques

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

400 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

240 VAC

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1,5 A

Elément de commutation

1 contact NO, 2 contacts NF

Principe de commutation

Rupture brusque

Temps de rebondissement, max.

3 ms

Fréquence de manœuvres

5.000 /h

Temps de commutation, max.

5,5 ms

Matériau des contacts, électriques

Argent

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme des contacts

Diagramme de contact

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantPS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Interrupteur de position
Directives pertinentes: Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 3 mars 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 23/07/2025 18:16