schmersal_s_icon.png

SERRE-CÂBLE DOUBLE 3 MM INOX

Numéro d'article: 101190917

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • pour Câble acier Ø 3 mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SERRE-CÂBLE DOUBLE 3 MM INOX

Référence d’article (n° de commande)

101190917

EAN (European Article Number)

4030661352268

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-03

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

23-13-01-03

ETIM number, version 7.0

EC011135

ETIM number, version 6.0

EC011590

Caractéristiques globales

Matériel

Acier inoxydable NIRO

Poids brut

13 g

Remarque

Remarque (en général)

Composants similaire au dessin. Sous réserve de tout écart au niveau des dimensions et du design!


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 11/09/2025 13:05