SHGV/RD1/217/37+BO
SHGV/RD1/217/37+BO
Désignation produit: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
Sans | Système de serrure standard |
Z | Système de serrure centrale |
P | Système de serrure standard PACRI |
ZP | Système de serrure centrale PACRI |
(2) | |
B | Cylindre à clef en bas |
L | Cylindre à clef à gauche |
R | Cylindre à clef à droite |
(3) | |
D | Cylindre à clef frontal supplémentaire |
(4) | |
01 | avec une tête d'actionnement |
1.1 | avec deux têtes d'actionnement |
(5) | |
x1x | Numéro(s) de clef 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Numéro de clef ( n) du cylindre à clef supplémentaire frontal 32 ... 99 |
(7) | |
BO | Actionneur droit |
BOW | Actionneur coudé |
BOR | Actionneur pour rayon |
BOWR | Actionneur coudé pour protecteur à faible rayon |
BOF/HIS.1 | Actionneur télescopique, fixation à l'arrière |
BOF/HIS.2 | Actionneur télescopique, fixation en haut |
- Boîtier en aluminium
- Etanchéité IP65
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SHGV/RD1/217/37+BO |
Référence d’article (n° de commande) |
101198618 |
EAN (European Article Number) |
4030661590943 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
mécanique |
Matériau du boîtier |
Aluminium / Acier chromaté |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Matériau du barillet à clé |
Acier |
Couleur du boîtier |
rouge |
Couleur de clé |
Argent |
Couleur de la série de clefs (tête de clef) |
Argent |
Poids brut |
450 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de directions d'approche |
4 |
Nombre de clés |
2 |
Données mécaniques
Actionneur |
droit |
Position du sélecteur à clé |
centré à droite |
Durée de vie mécanique, min. |
100.000 manœuvres |
Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
950 N |
Force de retenue, max. |
1.250 N |
force de maintien |
5 N |
Vitesse d'attaque, max. |
0,2 m/s |
Numéro de clef de la serrure maître |
217 |
Numéro de clef da la serrure d'esclave |
37 |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
87 mm |
Largeur |
87 mm |
Hauteur |
103 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 18 ms |
résistance aux vibrations |
Résistance aux vibrations: 15 g / 10…200 Hz |
Données électriques
Fréquence de manœuvres |
5 /h |
Données diverses
Remarque (applications) |
protecteur coulissant protecteur amovible protecteur pivotant |
Remarque
Remarque (en général) |
Cylindre de fermeture frontal supplémentaire seulement pour exécution "L" et "R" |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Fiche technique (PDF provisoire)
Information
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Principe de fonctionnement
Exemple d'application Illustration Produit
Exemple d'application Illustration Produit
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/09/2025 04:37