SLC 220-E/R0325-30-69-RFB
SLC 220-E/R0325-30-69-RFB
Téléchargements
- Etanchéité IP69K
- Type de sécurité 2 conforme à la norme IEC 61496-1
- Résolution 30 et 80 mm
- Hauteur du champ de protection de 175 mm … 1675 mm
Exemple de commande
| Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
| Désignation de type du produit |
SLC 220-E/R0325-30-69-RFB |
| Référence d’article (n° de commande) |
101206487 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Matériau du boîtier |
Aluminium |
| Temps de réaction, max. |
12 ms |
| Poids brut |
2.050 g |
Données générales - Caractéristiques
| blocage du redémarrage |
Oui |
| Fonction de masquage |
Oui |
| Afficheur intégré, état |
Oui |
| Afficheur intégré, diagnostic |
Oui |
| Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
| Nombre de rayons lumineux |
12 |
Classification
| Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
| Performance Level, jusqu'à |
d |
| Catégorie selon EN ISO 13849 |
2 |
| Valeur PFH |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
| Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
2 |
| Durée d'utilisation |
20 année(s) |
| Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1 |
2 |
Données mécaniques
| Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s |
30 mm |
| Hauteur du champ de protection |
325 mm |
| Portée, champ de protection, min. |
0,3 m |
| Portée, champ de protection, max. |
6 m |
| Longueur d’onde du capteur |
880 nm |
Données mécaniques – technique de connexion
| Longueur du câble |
5 m |
| Connecteur de raccordement |
Connecteur |
| Raccordement connecteur, récepteur |
Câble avec connecteur M12, 8 pôles |
| Raccordement connecteur, émetteur |
Câble avec connecteur M12, 8 pôles |
| Longueur du câble à raccorder, max. |
100 m |
Données mécaniques - Dimensions
| Diamètre du capteur |
60 mm |
| Hauteur du capteur |
379 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP69K |
| Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
| Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
| Degré de protection |
III |
Données électriques
| Tension commutable ESPE, signal HIGH |
24 V |
| Consommation électrique du récepteur |
8 W |
| Consommation électrique de l'émetteur |
4 W |
Données électriques - Sorties de sécurité
| Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
0,2 A |
| Mise en œuvre |
commutation P |
Inclus dans la livraison
| Inclus dans la livraison |
Emetteur + récepteur, équerre de montage |
Accessoires
| Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SCR 211 |
Remarque
| Remarque (en général) |
Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/08/2025 22:59