schmersal_s_icon.png

SLC 220-E/R0325-80-69-RFB

Numéro d'article: 101206555

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
  • Etanchéité IP65
  • Type de sécurité 2 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Résolution 30 et 80 mm
  • Hauteur du champ de protection de 175 mm … 1675 mm

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

SLC 220-E/R0325-80-69-RFB

Référence d’article (n° de commande)

101206555

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Matériau du boîtier

Aluminium

Temps de réaction, max.

9 ms

Poids brut

1.770 g

Données générales - Caractéristiques

blocage du redémarrage

Oui

Fonction de masquage

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Afficheur intégré, diagnostic

Oui

Nombre de sorties de sécurité numériques

2

Nombre de rayons lumineux

4

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, jusqu'à

d

Catégorie selon EN ISO 13849

2

Valeur PFH

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

2

Durée d'utilisation

20 année(s)

Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1

2

Données mécaniques

Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s

80 mm

Hauteur du champ de protection

325 mm

Portée, champ de protection, min.

0,3 m

Portée, champ de protection, max.

6 m

Longueur d’onde du capteur

880 nm

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

5 m

Connecteur de raccordement

Connecteur

Raccordement connecteur, récepteur

Câble avec connecteur M12, 8 pôles

Raccordement connecteur, émetteur

Câble avec connecteur M12, 8 pôles

Longueur du câble à raccorder, max.

100 m

Données mécaniques - Dimensions

Diamètre du capteur

60 mm

Hauteur du capteur

379 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Degré de protection

III

Données électriques

Tension commutable ESPE, signal HIGH

24 V

Consommation électrique du récepteur

8 W

Consommation électrique de l'émetteur

4 W

Données électriques - Sorties de sécurité

Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.

0,2 A

Mise en œuvre

commutation P

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Emetteur + récepteur, équerre de montage

Accessoires

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SCR 211

Remarque

Remarque (en général)

Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 30/08/2025 08:02