schmersal_s_icon.png

SLC 410-E/R1060-30-RFM

Numéro d'article: 101185936

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SLC 420)
  • Catégorie 4

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

SLC 410-E/R1060-30-RFM

Référence d’article (n° de commande)

101185936

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Fonction maître ou esclave

maître

Matériau du boîtier

Aluminium

Temps de réaction, max.

16 ms

Données générales - Caractéristiques

Réalisable en cascade

Oui

Codage de rayon existant

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Afficheur intégré, diagnostic

Oui

Nombre de sorties de sécurité numériques

2

Nombre de rayons lumineux

56

Classification

Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1

4

Données mécaniques

Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s

30 mm

Hauteur du champ de protection

1.060 mm

Portée, champ de protection, min.

0 m

Portée, champ de protection, max.

5 m

Longueur d’onde du capteur

950 nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur

Raccordement connecteur, récepteur

Connecteur intégré M12, 8 pôles

Raccordement connecteur, émetteur

Connecteur intégré M12, 5 pôles

Longueur du câble à raccorder, max.

100 m

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

35 mm

Largeur du capteur

45 mm

Hauteur du capteur

1.161 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Degré de protection

III

Données électriques

Tension commutable ESPE, signal HIGH

24 V

Consommation électrique du récepteur

3 W

Consommation électrique de l'émetteur

2 W

Longueur de câble (maître / esclave), max.

50 m

Données électriques - Sorties de sécurité

Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.

0,5 A

Mise en œuvre

commutation P

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Emetteur + récepteur, équerre de montage, écrou coulissant

Accessoires

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SCR 402R-301

Remarque

Remarque (en général)

Seulement en combinaison avec mode slave


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/09/2025 06:57