schmersal_s_icon.png

SLC 420-E/R0650-30-69-RFB

Numéro d'article: 101206958

Téléchargements

TraceParts Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB


(1)
0170Hauteur du champ de protection 170 mm
0250Hauteur du champ de protection 250 mm
0330Hauteur du champ de protection 330 mm
0410Hauteur du champ de protection 410 mm
0490Hauteur du champ de protection 490 mm
0570Hauteur du champ de protection 570 mm
0650Hauteur du champ de protection 650 mm
0730Hauteur du champ de protection 730 mm
0810Hauteur du champ de protection 810 mm
0890Hauteur du champ de protection 890 mm
0970Hauteur du champ de protection 970 mm
1050Hauteur du champ de protection 1050 mm
1130Hauteur du champ de protection 1130 mm
1210Hauteur du champ de protection 1210 mm
1290Hauteur du champ de protection 1290 mm
1370Hauteur du champ de protection 1370 mm
1450Hauteur du champ de protection 1450 mm

(2)
14Résolution 14 mm, portée 0,3 m ... 7 m
30Résolution 30 mm, portée 0,3 m ... 10 m
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Etanchéité IP69K
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Résolution 14 mm et 30 mm
  • Hauteur du champ de protection de 170 mm … 1450 mm

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

SLC 420-E/R0650-30-69-RFB

Référence d’article (n° de commande)

101206958

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Homologations - Règlementations

Certificats

TÜV

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Matériau du boîtier

Aluminium

Temps de réaction, max.

10 ms

Poids brut

4.350 g

Données générales - Caractéristiques

blocage du redémarrage

Oui

Codage de rayon existant

Oui

Fonction de masquage

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Afficheur intégré, diagnostic

Oui

Nombre de sorties de sécurité numériques

2

Nombre de rayons lumineux

32

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie selon EN ISO 13849

4

Valeur PFH

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1

4

Données mécaniques

Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s

30 mm

Hauteur du champ de protection

650 mm

Portée, champ de protection, min.

0,3 m

Portée, champ de protection, max.

10 m

Longueur d’onde du capteur

880 nm

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

5 m

Connecteur de raccordement

Connecteur

Raccordement connecteur, récepteur

Câble avec connecteur M12, 8 pôles

Raccordement connecteur, émetteur

Câble avec connecteur M12, 4 pôles

Longueur du câble à raccorder, max.

100 m

Données mécaniques - Dimensions

Diamètre du capteur

60 mm

Hauteur du capteur

747 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP69K

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Degré de protection

III

Données électriques

Tension commutable ESPE, signal HIGH

24 V

Consommation électrique du récepteur

8 W

Consommation électrique de l'émetteur

4 W

Données électriques - Sorties de sécurité

Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.

0,5 A

Mise en œuvre

commutation P

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Kit avec 2 équerres de montage

Accessoires

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E 301

Remarque

Remarque (en général)

Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA.

Filtre de langue

Instructions de montage et de câblage

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 8/10/2025 16:29