schmersal_s_icon.png

SLC 425I-E/R0810-30-RFBC

Numéro d'article: 101207557

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

SLC 425I-E/R(1)-(2)-RFBC


(1)
0170Hauteur du champ de protection 170 mm
0250Hauteur du champ de protection 250 mm
0330Hauteur du champ de protection 330 mm
0410Hauteur du champ de protection 410 mm
0490Hauteur du champ de protection 490 mm
0570Hauteur du champ de protection 570 mm
0650Hauteur du champ de protection 650 mm
0730Hauteur du champ de protection 730 mm
0810Hauteur du champ de protection 810 mm
0890Hauteur du champ de protection 890 mm
0970Hauteur du champ de protection 970 mm
1050Hauteur du champ de protection 1050 mm
1130Hauteur du champ de protection 1130 mm
1210Hauteur du champ de protection 1210 mm
1290Hauteur du champ de protection 1290 mm
1370Hauteur du champ de protection 1370 mm
1450Hauteur du champ de protection 1450 mm
1530Hauteur du champ de protection 1530 mm (seulement pour résolution 30 mm)
1610Hauteur du champ de protection 1610 mm (seulement pour résolution 30 mm)
1690Hauteur du champ de protection 1690 mm (seulement pour résolution 30 mm)
1770Hauteur du champ de protection 1770 mm (seulement pour résolution 30 mm)

(2)
14Résolution 14 mm
30Résolution 30 mm
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Etanchéité IP67
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Fonction muting (inhibition) et override intégrée
  • 1 … 8 Cycles

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

SLC 425I-E/R0810-30-RFBC

Référence d’article (n° de commande)

101207557

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Matériau du boîtier

Aluminium

Temps de réaction, max.

15 ms

Poids brut

3 780 g

Données générales - Caractéristiques

Fonction d'inhibition

Oui

Override

Oui

Commande par impulsion possible

Oui

blocage du redémarrage

Oui

Codage de rayon existant

Oui

Fonction de masquage

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Afficheur intégré, diagnostic

Oui

Nombre de sorties de sécurité numériques

2

Nombre de rayons lumineux

40

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie selon EN ISO 13849

4

Valeur PFH

7,42 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1

4

Données mécaniques

Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s

30 mm

Hauteur du champ de protection

810 mm

Portée, champ de protection, min.

0,3 m

Portée, champ de protection, max.

10 m

Longueur d’onde du capteur

880 nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur

Raccordement connecteur, récepteur

Connecteur intégré M12, 8 pôles

Raccordement connecteur, émetteur

Connecteur intégré M12, 4 pôles

Longueur du câble à raccorder, max.

100 m

Données mécaniques - Dimensions

Hauteur des Emetteurs

895 mm

Hauteur des récepteures

959 mm

Diamètre du capteur

49 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Degré de protection

III

Données électriques

Tension commutable ESPE, signal HIGH

24 V

Consommation électrique du récepteur

8 W

Consommation électrique de l'émetteur

4 W

Données électriques - Sorties de sécurité

Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.

0,5 A

Mise en œuvre

commutation P

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Kit avec 2 équerres de montage

Accessoires

Recommandation dispositif de commutation de sécurité

SRB-E 301

Remarque

Remarque (en général)

Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 3/04/2025 20:52