schmersal_s_icon.png

V-SS4P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

Numéro d'article: 103038986

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

V-SS4P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

Référence d’article (n° de commande)

103038986

EAN (European Article Number)

4030661547039

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Poids brut

481 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de conducteurs de câble

4

Données mécaniques

Couple, max.

1 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

15 m

Section des conducteurs

0,25 mm2

Couleur de la gaine du câble

vert

Données mécaniques - Connecteur côté A

Connecteur

Connecteur

Modèle

droit

Codage du connecteur

A

Verrouillage du connecteur

Fermeture vissée

Matériau du raccord vissé

Métal, CuZn, nickelé

Couleur de la poignée

Noir

Données mécaniques - Connecteur côté B

Connecteur

Connecteur

Modèle

droit

Codage du connecteur

A

Verrouillage du connecteur

Fermeture vissée

Matériau du raccord vissé

Métal, CuZn, nickelé

Couleur de la poignée

Noir

Données électriques

Courant nominal thermique

4 A

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 14/09/2025 03:43