V-SS4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Numéro d'article:
103013424
V-SS4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Numéro d'article:
103013424
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
V-SS4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 |
| Référence d’article (n° de commande) |
103013424 |
| EAN (European Article Number) |
4030661512853 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Homologations - Règlementations
|
cULus |
Caractéristiques globales
| Poids brut |
178 g |
Données générales - Caractéristiques
| Nombre de conducteurs de câble |
4 |
Données mécaniques
| Couple, max. |
1 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
| Longueur du câble |
5 m |
| Section des conducteurs |
0,25 mm2 |
| Couleur de la gaine du câble |
vert |
Données mécaniques - Connecteur côté A
| Connecteur |
Male connector, M12 |
| Modèle |
droit |
| Codage du connecteur |
A |
| Verrouillage du connecteur |
Fermeture vissée |
| Matériau du raccord vissé |
Métal, CuZn, nickelé |
| Couleur de la poignée |
Noir |
Données mécaniques - Connecteur côté B
| Connecteur |
Male connector, M12 |
| Modèle |
droit |
| Codage du connecteur |
A |
| Verrouillage du connecteur |
Fermeture vissée |
| Matériau du raccord vissé |
Métal, CuZn, nickelé |
| Couleur de la poignée |
Noir |
Données électriques
| Courant nominal thermique |
4 A |
Filtre de langue
Fiches techniques
Certificat UL
Information client
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/10/2025 00:06