schmersal_s_icon.png

ZS 236-11ZR-ST-1816

Numéro d'article: 151185088

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZRupture brusque
TAction dépendante (non applicable pour AF/S)

(2)
SPoussoir S
RPoussoir à galet R
4SPoussoir 4S
4RPoussoir à galet 4R
1RLevier à galet 1R
KLevier à galet K
3KLevier à galet inversé 3K
4KLevier à galet inversé 4K
K4Levier à galet inversé K4
1HTête rotative à levier à galet 1H
7HTête rotative à levier à galet 7H
10HLevier antenne 10H
12HTête rotative à levier à galet 12H
14HTête rotative à levier à galet 14H
AFLevier antenne AF
RMSGalet en laiton

(3)
3forme étroite
215forme large

(4)
022 contacts NF
111 contact NO / 1 contact NF
202 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité)

(5)
HAction dépendante avec contacts décalés
UEAction dépendante avec contacts chevauchants

(6)
SansEntrée de câble M 20
IDBornes à percement d'isolant
NPTEntrée de câble 1/2" NPT
STConnecteur M12 avec codage A
ST-2310Connecteur M12 avec codage B

(7)
1297Boîtier avec trous transversaux oblongs

(8)
2138Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité

(9)
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier plastique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double isolation
  • Cotes de montage selon EN 50047
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°

Exemple de commande

Désignation de type du produit

ZS 236-11ZR-ST-1816

Référence d’article (n° de commande)

151185088

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Modèle de boîtier

Construction normée

Levier selon DIN EN 50047

B

Matériau du boîtier

Plastique, renforcé de fibres de verre

Poids brut

61 g

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Actionneur

Poussoir

Durée de vie mécanique, min.

20.000.000 manœuvres

Force d'actionnement, min.

9 N

Force d'ouverture forcée, min.

19 N

Vitesse d'attaque, min.

60 mm/min

Vitesse d'attaque, max.

1 m/s

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

0,75 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

30 mm

Largeur du capteur

30 mm

Hauteur du capteur

73,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

1.000 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Elément de commutation

Contact NO, contact NF

Principe de commutation

Rupture brusque avec maintien

Fréquence de manœuvres

5.000 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme des contacts

Diagramme de contact

Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantZ/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Interrupteur de position
Directives pertinentes: Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Shanghai, le 5 mai 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Signature à l'effet d'engager la société
Michele Seassaro
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/08/2025 21:19