AZ 3350-STS30-03
Numéro d'article:
101176974
AZ 3350-STS30-03
Numéro d'article:
101176974
Désignation produit: (1)(2)STS30(3) |
(1) | |
AZ | Pour interrupteur de sécurité AZ ... |
AZM | Für Sicherheitszuhaltung AZM ... |
(2) | |
... | Sélection de la série |
(3) | |
01 | Montage intérieur, avec poignée antipanique, charnière de porte à droite |
02 | Montage intérieur, avec poignée antipanique, charnière de porte à gauche |
03 | Montage intérieur, sans poignée antipanique, charnière de porte à droite |
04 | Montage intérieur, sans poignée antipanique, charnière de porte à gauche |
05 | Montage extérieur, avec poignée antipanique, charnière de porte à droite |
06 | Montage extérieur, avec poignée antipanique, charnière de porte à gauche |
07 | Montage extérieur, sans poignée antipanique, charnière de porte à droite |
08 | Montage extérieur, sans poignée antipanique, charnière de porte à gauche |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
- Poignée avec maintien en fin de course
- Convient pour tous les dispositifs de protection
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
AZ 3350-STS30-03 |
Référence d’article (n° de commande) |
101176974 |
EAN (European Article Number) |
4030661307572 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Caractéristiques globales
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Aluminium |
Matériau de la plaque de fixation |
steel |
Poids brut |
1 535 g |
Données mécaniques
Charnière de porte |
Droite |
Force de cisaillement |
15 000 N |
Mécanisme monté |
À l'intérieur |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
The door latch is not included in the scope of delivery |
Remarque - Plan d'encombrement
remarque |
Les dessins cotés sont toujours représentés, vue vers l'interrupteur |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/09/2024 00:19