AZM201

AZM201

  • Boîtier plastique
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • Câblage en série autosurveillé
  • Codage selon la norme ISO 14119 par la technologie RFID
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Diagnostic intelligent
  • déverrouillage manuel
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • conception symétrique, montage sur profilés de 40 mm
  • OSSD Sorties de sécurité
  • Les déverrouillages d'urgence / déverrouillages de secours peuvent être montés ultérieurement
Désignation produit:

AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5)


(1)
ZInterverrouillage de sécurité (verrouillage du protecteur surveillé)
BCapteur de sécurité avec fonction de verrouillage (fermeture du protecteur surveillée)

(2)
SansCodage standard
I1Codage individuel
I2Codage individuel, re-apprentissage multiple

(3)
SKBornes à vis
CCBornes à ressort
ST2Connecteur M12, 8 pôles

(4)
1P2PW1 sortie diagnostique, commutation P et>2 sorties de sécurité, commutation P>(signal diagnostique combién: protecteur fermé et interverrouillage verrouillé)
SD2Psortie diagnostique par bus sériel et 2 sorties de sécurité, commutation P

(5)
SansOuverture sous tension
AOuverture hors tension
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Surveillance de l’actionneur

Ouverture hors tension

Ouverture sous tension

Diagnostic par bus sériel

AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

Numéro d'article 103016752

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM201Z-SK-T-SD2P

Numéro d'article 103032241

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

Numéro d'article 103016753

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM201B-ST2-T-1P2PW

Numéro d'article 103032935

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

Numéro d'article 103032138

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

Numéro d'article 103035058

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

Numéro d'article 103013488

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

Numéro d'article 103013490

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

Numéro d'article 103013491

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM201B-SK-T-1P2PW

Numéro d'article 103013910

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

Numéro d'article 103013911

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article

AZM201Z-CC-T-1P2PW

Numéro d'article 103013912

Dispositif d'interverrouillage

Vers l'article



Composants du système