• Arrêt d'urgence avec OSSD électroniques
  • Boîtier plastique
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • à fixer à des profilés aluminium courants
  • Raccordement M12 8 pôles
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacts
  • Durée de vie élevée
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Forme compacte
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Durée de vie élevée
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
  • Version de l'appareil pour le raccordement à une Safety Field Box SFB
  • connecteur M12, 8 pôles
Cookies / Protection des données
X
Nous respectons votre vie privée
Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
Votre sélection: