EX-AZM 415
- Ex-Zone 22
- Boîtier métallique
- Force de retenue 3500N
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- 2 interrupteurs dans un boîtier
- Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
- Interverrouillage avec protection contre les
défauts de fermeture - Ouverture sans problème de portes soumises à une
force de traction grâce au mécanisme à
grenouillère